Publiko produktet
BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps
Roca

BEYOND Free-standing SURFEX® bath with taps

3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)
Back to wall vitreous china bidet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.248453xx0
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuBeyond
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Genişlik (mm)937
  • Derinlik (mm)1846
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs