Publiko produktet
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

SURFEX® oval bathtub. Includes click-clack drain and siphon. Without tap holes.
Özellikler
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.248465xx0
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuBeyond
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)580
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)1600
İlgili
  • Ana malzemeKatı Yüzey
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 11
  • OmniClass başlığıBath Shower Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures