Publiko produktet
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.248502xx0
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuMaui
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-26
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1550
İlgili
  • Ana malzemeStonex
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures