Publiko produktet
Vythos Rectangular acrylic bath
Vythos Rectangular acrylic bath
    Roca

    Vythos Rectangular acrylic bath

    Rectangular acrylic bath. Minimalism enters the bathroom and the environment of well-being. Simple, balanced and clean lines equip the bathroom with versatility and sobriety in one single piece full of personality. The result is an extremely elegant and adaptable proposal.
    Özellikler
    • Optional: A259113000 1700 Front panel. A259116000 750 Side panel A248594000 Headrest (White) A248595000 Handle
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.248580XX1
    • Ürün ailesiBaths
    • Ürün grubuVythos
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-08-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)435
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)1700
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
    • OmniClass numarası23-31 15 00
    • OmniClass başlığıBathtubs
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures