Publiko produktet
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Acrylic shower tray with anti-slip base
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.276087xx0
  • Ürün ailesiShower trays
  • Ürün grubuEasy
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)65
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures