Publiko produktet
IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit
Roca

IN-DRAIN X3 950 mm - Installation drainage kit

An innovative solution for fully integrated showers, this new concept enhances accessibility and functionality. The In-Drain system adapts to any style of shower tray, maintaining the elegant essence of their shapes and offering versatile proposals in terms of size and finish to complement any bathroom space or wet room. IN-DRAIN X3 is compatible with Roca and Armani Roca shower trays.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.276131000
  • Ürün ailesiInstallation systems
  • Ürün grubuIn-Drain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)938
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower Channel
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıDrain covers
  • UNSPSC kodu40141739
  • Uniclass 2015 koduPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 29
  • OmniClass başlığıShower Drains