Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/bd33b763-c439-4275-9097-3f901074a3c4
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
DEBBA 650 Wall-hung basin
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
DEBBA 650 Wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
325993xx0
Ürün ailesi
Basins
Ürün grubu
Debba
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-09-09
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
150
Genişlik (mm)
480
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325993..0
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325993..0/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir