Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/da623009-4e66-453c-b3da-af414651da5c
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Wall-hung vitreous china basin
İndir
Özellikler
Özellikler
Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
325999xx0
Ürün ailesi
Basins
Ürün grubu
Debba
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-06-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
100
Genişlik (mm)
300
Derinlik (mm)
350
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=325999..0
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/325999..0/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Benzer ürünler
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
İndir
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
İndir
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
İndir
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
İndir