Publiko produktet
The Gap Wall-hung corner basin
Roca

The Gap Wall-hung corner basin

Wall-hung corner ceramic basin with fixing kit. Faucet not included. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
Özellikler
  • Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3270YYXX0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuThe Gap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-09
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)110
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks