Publiko produktet
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.32711Mxx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuDiverta
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)173
  • Genişlik (mm)615
  • Derinlik (mm)440
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya