Publiko produktet
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

In countertop vitreous china basin, 400 mm Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.32747ZxxR
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuThe Gap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)140
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya