Publiko produktet
INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 495x390 Under countertop FINECERAMIC® basin

Under countertop FINECERAMIC® basin (fixing kit included) Colour: White
Özellikler
  • Included: 50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.327536xx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuInspira
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)138
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)495
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUndermounted wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures