Publiko produktet
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.32768MXX0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuOna
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-03-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks