Publiko produktet
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)
Semi-recessed vitreous china basin
Özellikler
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.32799Sxx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuDebba
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-09-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)520
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815