Publiko produktet
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Roca

Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

Over countertop vitreous china basin without taphole. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
Özellikler
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.327B15xx0
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuOptica
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks