Publiko produktet
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
Victoria Vitreous china full pedestal for basin
    Roca

    Victoria Vitreous china full pedestal for basin

    Vitreous china full pedestal for basin. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Özellikler
    • Compatible with: A325394000 Wall-hung vitreous china basin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.331300xx1
    • Ürün ailesiPedestals and semipedestals
    • Ürün grubuVictoria
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-27
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)670
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)180
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 açıklamasıPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures