Publiko produktet
DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (290) for basin

Vitreous china semipedestal for basin
Özellikler
  • Compatible with: 325997..0 Wall-hung vitreous china basin 325997..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.337992xx0
  • Ürün ailesiPedestals and semipedestals
  • Ürün grubuDebba
  • Yayınlanma tarihi2021-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)290
  • Genişlik (mm)260
  • Derinlik (mm)175
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İngiltere
İrlanda