Publiko produktet
INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Compact Vitreous china close-coupled Toilet

5.0 / 5 yıldız5.0(11 incelemeler)
ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet. Compact toilet. Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Özellikler
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 80152C..B ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.342529xx0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuInspira
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)760
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)375
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures