Publiko produktet
ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

4.6 / 5 yıldız4.6(8 incelemeler)
Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Özellikler
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.342688xx0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuOna
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures