Publiko produktet
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.34275AXX0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuAtis-V
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-11-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)355
  • Derinlik (mm)630
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets