Publiko produktet
INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

INSPIRA SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

SQUARE - Back to wall single floorstanding Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Özellikler
  • Compatible with: 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.347537xx0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuInspira
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures