Publiko produktet
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Single floorstanding Rimless WC with dual outlet. The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
Özellikler
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.347737xx0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuThe Gap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)440
  • Genişlik (mm)540
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeChipboard
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures