Publiko produktet
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Özellikler
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.349486XXD
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuInspira
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)650
  • Genişlik (mm)740
  • Derinlik (mm)420
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets