Publiko produktet
Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid
Roca

Victoria Vitreous china wall-hung bidet without lid

Vitreous china wall-hung bidet without lid. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Özellikler
  • Compatible with: A806E50001 Supralit® bidet lid
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.355V05XX0
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuVictoria
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-07-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)435
  • Genişlik (mm)355
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets