Publiko produktet
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Özellikler
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3590J2xx0
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuProton
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)680
  • Genişlik (mm)350
  • Derinlik (mm)305
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures