Publiko produktet
Chic Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Chic Vitreous china urinal with top inlet

Vitreous china urinal with top inlet
Özellikler
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated. A5A9279C00. Avant - Exposed, angle shut-off cock for urinal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.35945Lxx0
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuChic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)330
  • Derinlik (mm)325
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures