Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/f9b03e15-4de4-4b1f-8f05-d5f78b1f585a
Ev
Kategoriler
Mutfak
Lavabolar
HENARES Laundry sink
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
HENARES Laundry sink
4.6
(18 incelemeler)
Vitreous china laundry sink
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
368951xx1
Ürün ailesi
Laundry sinks
Ürün grubu
Henares
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-12-14
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
360
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
390
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=368951..1
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/368951..1/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Akış Terminali
UNSPSC adı
Sinks
UNSPSC kodu
30181504
Benzer ürünler
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
İndir
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
İndir
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
İndir
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
İndir
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
İndir
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
İndir