Publiko produktet
ONDA Wall dispenser
Roca

ONDA Wall dispenser

Wall dispenser
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3870ZC000
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuOnda
  • Yayınlanma tarihi2021-03-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)205
  • Genişlik (mm)75
  • Derinlik (mm)95
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 29 13
  • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings