Publiko produktet
Victoria Bath-shower thermostatic shower column
Roca

Victoria Bath-shower thermostatic shower column

4.6 / 5 yıldız4.6(33 incelemeler)
Bath-shower thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Özellikler
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar. A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A2718C00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuVictoria
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1545
  • Genişlik (mm)562
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures