Publiko produktet
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
Cala Basin mixer, smooth body. S-Size
    Roca

    Cala Basin mixer, smooth body. S-Size

    Basin mixer, smooth body. S-Size. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Özellikler
    • Compatible with: A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5A326EXX0
    • Ürün ailesiFaucets
    • Ürün grubuCala
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-11-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBrassware
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2010
    • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures