Publiko produktet
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Özellikler
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A3L20C00
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuL90
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)80
  • Genişlik (mm)180
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures