Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/ce1cac93-cc45-48ac-8f07-0806fd1cf8fb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Electronic built-in basin mixer. Mains operated at 230V. Includes power supply
İndir
Özellikler
Özellikler
Compatible with: 525874603 Internal subset. Mains operated at 230V
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5A4602C00
Ürün ailesi
Faucets
Ürün grubu
Sentronic
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-07-16
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A4602C00
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBEBFFE6D-F08C-4961-BF9F-F392F1BC374A%7D
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A4602C00/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Valf
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 42 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Commercial Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir