Publiko produktet
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Kitchen sink mixer low pull-up spout. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A806Exx0
  • Ürün ailesiFaucets
  • Ürün grubuCala
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-12-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)184
  • Derinlik (mm)183
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets