Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Kurulum Sistemleri
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
İndir
Özellikler
Özellikler
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
5A8102xx0
Ürün ailesi
Flush valves
Ürün grubu
Sentronic
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-07-16
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
110
Genişlik (mm)
92
Derinlik (mm)
110
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İspanya
Üretim yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması
Valf
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_79
Uniclass 2015 açıklaması
Urinal flushing valves
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Commercial Urinals
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
CSI UniFormat II kodu
D2010
CSI UniFormat II başlığı
Plumbing Fixtures
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir