Publiko produktet
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Single-lever shower column with adjustable height from 855 to 1230 and adjustable shower arm. Includes ø 254 mm shower-head, ø 100 mm showerhand 1-function, 1.5 m metal hose and articulated handshower bracket.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9709C00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuL20
  • Yayınlanma tarihi2021-02-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures