Publiko produktet
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 / 5 yıldız4.6(10 incelemeler)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Özellikler
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9788C00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuDeck
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1345
  • Genişlik (mm)562
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures