Publiko produktet
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A978BC00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuEssential
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1600
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemeSurfex
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures