Publiko produktet
Victoria Single lever shower column
Roca

Victoria Single lever shower column

Single lever shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9A25C00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuVictoria
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1365
  • Genişlik (mm)590
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures