Publiko produktet
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Essential Thermostatic hydromassage column. The best option whether to enjoy a relaxing or invigorating shower, depending on the time of day. This hydromassage column has an attractive design of pure lines and several options to control both the temperature and Thermostatic hydromassage column. the water flow.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9A8BC00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuEssential
  • Yayınlanma tarihi2022-02-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1285
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures