Publiko produktet
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Özellikler
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5A9B8BC00
  • Ürün ailesiShower columns
  • Ürün grubuEvolution
  • Yayınlanma tarihi2022-02-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1285
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures