Publiko produktet
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Özellikler
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.5B2250XX0
    • Ürün ailesiShowers
    • Ürün grubuRainsense
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)14
    • Genişlik (mm)254
    • Derinlik (mm)254
    İlgili
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers