Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/e30115cf-4510-464c-9579-30fabe1dfb3f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Aynalar
LUNA 600 x 900 Mirror
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
LUNA 600 x 900 Mirror
Mirror
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
812182000
Ürün ailesi
Mirrors
Ürün grubu
Luna
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-01
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
900
Genişlik (mm)
28
Derinlik (mm)
600
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=812182000
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={5E4EF269-4619-4C6F-8A14-F8BD49FB773D}
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/812182000/
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Aynalar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir