Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/02dfd2ac-a25d-4f19-909b-a10efa53caa0
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
VICTORIA 300 Grilled container
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
VICTORIA 300 Grilled container
Grilled container (Can be installed with screws or adhesive)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
816688001
Ürün ailesi
Accessories
Ürün grubu
Victoria
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-15
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
65
Genişlik (mm)
135
Derinlik (mm)
300
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=816688001
Kurulum talimatları
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={1DCBF458-2D9C-479A-B3DF-D5821D04ACFF}
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/816688001/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Metal
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Mobilya
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir