Publiko produktet
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Toilet roll holder without cover (Can be installed with screws or adhesive)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816712001
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuTwin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)57
  • Genişlik (mm)66
  • Derinlik (mm)166
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 21
  • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings