Publiko produktet
Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Robe hook. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816819001
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuCubica
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)45
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 27
  • OmniClass başlığıRobe Hooks
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings