Publiko produktet
Cubica Toilet roll holder with cover
Roca

Cubica Toilet roll holder with cover

Toilet roll holder with cover. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816822001
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuCubica
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)125
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)65
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 21
  • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings