Publiko produktet
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Grated container. Metal and glass are the stars of a collection of accessories that plays with basic geometries. Cubica is based on the essential shapes to provide practical and functional designs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816826001
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuCubica
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)110
  • Derinlik (mm)49
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Equipment
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings