Publiko produktet
Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.8168510xx
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuRubik
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)345
  • Genişlik (mm)86
  • Derinlik (mm)86
İlgili
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties