Publiko produktet
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
ACCESS PRO Straight grab bar 680mm
    Roca

    ACCESS PRO Straight grab bar 680mm

    Straight grab bar, 680 mm ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
    Özellikler
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.816953009
    • Ürün ailesiAccessories
    • Ürün grubuAccess
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)82
    • Derinlik (mm)680
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeVinyl
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
    • OmniClass numarası23-31 15 17 21
    • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings