Publiko produktet
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Antibacterial 135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Özellikler
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.816982009
  • Ürün ailesiAccessories
  • Ürün grubuAccess
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)248
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBath Accessories
  • OmniClass numarası23-31 15 17 21
  • OmniClass başlığıBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings